Lista życzeń

Drzwi/zamki

  • Warianty drzwi
    Warianty drzwi

    Drzwi przeszklone i wentylowane pozwalają na szybką kontrolę wizualną zainstalowanych komponentów. Drzwi z blachy stalowej można zainstalować zamiast tylnej ściany, co umożliwi dostęp do zabudowy od przodu i od tyłu.

    Więcej

  • Modułowa konstrukcja przednia dla TS
    Modułowa konstrukcja przednia dla TS

    Do oddzielania różnych obszarów funkcyjnych w szafie sterowniczej. Drzwi dzielone z szybą lub bez można dowolnie kombinować między górną a dolną osłoną czołową. Modułowy front można zamontować w systemie TS 8 zamiast drzwi frontowych lub ścianek bocznych.

    Więcej

  • Okna wziernikowe i tablice obsługi
    Okna wziernikowe i tablice obsługi

    Wskaźniki, przyciski, przełączniki i inne instrumenty do obsługi są dobrze zabezpieczone przed pyłem, płynem i nieupoważnionym dostępem.

    Więcej

  • Systemy zamykania
    Systemy zamykania

    Seryjne wkładki zamków można wymienić na wszelkiego rodzaju uchwyty i inne system zamknięć. Przycisk to praktyczna alternatywa dla szybkiego, nie wymagającego kluczy otwierania szaf wolnostojących i obudów naściennych.

    Więcej

  • Pokrywy rozłączników (wersja dla USA) do TS
    Pokrywy rozłączników (wersja dla USA) do TS

    Zgodne z UL urządzenie zabezpieczające kombinacje szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA. Pokrywa rozłączników w połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełnia wymagania UL 508 A

    Więcej

  • Zawiasy
    Zawiasy

    W szafach pojedynczych, szeregowych oraz obudów naściennych w środowisku przemysłowym i IT istnieje możliwość zrealizowania odpowiedniego kąta otwarcia.

    Więcej

  • Drzwi wewnętrzne
    Drzwi wewnętrzne

    Pozwala na to rama rurowa drzwi serii TS 8: Istnieją rozmaite możliwości mocowania półek i archiwizowania dokumentów, montowania instrumentów wskaźnikowych i do obsługi. Także w obudowach naściennych AE można stworzyć dodatkową powierzchnię montażową za pomocą poprzeczek montażowych.

    Więcej

  • Listwy opisowe
    Listwy opisowe

    Do indywidualnego tworzenia opisów pól na drzwiach.

    Więcej

  • Listwy przeciwpyłowe
    Listwy przeciwpyłowe

    Do ochrony przed odkładaniem się pyłu na górnej krawędzi drzwi.

    Więcej

  • Lakier
    Lakier

    Lakier do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro, schnący na powietrzu.

    Więcej

  • Podkład antykorozyjny
    Podkład antykorozyjny

    Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61439 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required