Lista życzeń

Prowadnica kabli

  • Wpust kablowy do otworów podłogowych
    Wpust kablowy do otworów podłogowych

    Poszczególne płyty podłogowe systemów szaf TS, SE, CM i w TopPult TP można zastąpić blachami przepustowymi do kabli. Tuleje do wprowadzania kabli i tuleje do wprowadzania wtyków zapewniają najwyższą ochronę IP przy wygodnej instalacji.

    Więcej

  • Płyty kołnierzowe
    Płyty kołnierzowe

    Do wycięć w obudowie naściennej lub do swobodnego montażu na powierzchniach. Do płyt dławików kablowych w wersjach metrycznych lub PG. W przypadku rozdzielaczy naściennych 19”serii EL można zamienić zamkniętą płytę kołnierzową na płytę kołnierzową z wkładami szczotkowymi.

    Więcej

  • Dławiki kablowe
    Dławiki kablowe

    Dławiki kablowe wykonane z poliamidu, mosiądzu i stali nierdzewnej. Wysoki poziom ochrony (IP 68 lub IP 69K) do zastosowań w przemyśle spożywczym lub w pomieszczeniach sterylnych uzyskuje się dzięki dławikom kablowym HD.

    Więcej

  • Prowadzenie kabli
    Prowadzenie kabli

    Konfekcjonowane wtyki można wprowadzać do obudowy lub szafy na różne sposoby: ramy uszczelniające, złączki stopniowe lub przepusty do kabli lub wtyków.

    Więcej

  • Prowadzenie i mocowanie kabli
    Prowadzenie i mocowanie kabli

    Istnieją różne możliwości mocowania kabli, które można w identyczny sposób zastosować w szafi e, jak i w cokole. Przez przeniesienie mocowania kabli do części cokołowej, w szafi e pozostaje więcej przestrzeni montażowej, którą zwykle traci się przez niezbędne promienie gięcia kabli.

    Więcej

  • Prowadzenie kabli 19"
    Prowadzenie kabli 19"

    Niezależnie od tego, czy chodzi o szafę okablowania lub rozdzielacz piętrowy z płaszczyzną 19” lub szafę z dwoma płaszczyznami 19”: różnorodność akcesoriów systemowych spełnia każde wymogi dotyczące doprowadzenia kabli z boku, przed lub za płaszczyzną 19".

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required