Lista życzeń

Technika rozbudowy 19"

  • Rama wychylna
    Rama wychylna

    Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°.

    Więcej

  • Szyny profilowe
    Szyny profilowe

    Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i wszystkich szaf szeregowych platformy systemowej TS 8

    Więcej

  • Zestawy montażowe do szyn profilowych
    Zestawy montażowe do szyn profilowych

    Właściwy zestaw montażowy do szyn profilowych i ram montażowych należy dobrać odpowiednio do typu szafy i jej szerokości.

    Więcej

  • Akcesoria do Rittal Data Rack
    Akcesoria do Rittal Data Rack

    Otwarty stelaż ramowy można rozbudować o drugą płaszczyznę mocowania 19”, wsporniki wgłębne, szyny ślizgowe i łączniki szeregujące. Rolki do mobilnych zastosowań jako stojak laboratoryjny lub w technice pomiarowej.

    Więcej

  • Szyny ślizgowe
    Szyny ślizgowe

    Szyny ślizgowe zapewniają powierzchnię dla komponentów podwieszanych na płaszczyźnie 19” i przechwytują ciężar ciężkich komponentów zabudowy. Szyny ślizgowe do dużych obciążeń mogą przyjąć obciążenia stateczne do 800 N.

    Więcej

  • Rozbudowa calowa
    Rozbudowa calowa

    Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”

    Więcej

  • Panele zaślepiające i płyty czołowe
    Panele zaślepiające i płyty czołowe

    Panele zaślepiające do zakrycia nieużywanych jednostek wysokości. Różne wysokości, materiały: aluminium, blacha stalowa i tworzywo sztuczne. Do przykręcania lub wersji „toolless fixing” do szybkiego montażu beznarzędziowego.

    Więcej

  • Patch panele
    Patch panele

    Patch-panele z otworami typowych złączy i wtyków w technice światłowodowej lub miedzianej

    Więcej

  • Szuflady światłowodowe
    Szuflady światłowodowe

    Rozszywanie przychodzących kabli światłowodowych i rozdział do patch-paneli do różnych złączy. Konfekcjonowane kable światłowodowe są doprowadzane do patch-paneli przez breakout-box.

    Więcej

  • Technika LSA
    Technika LSA

    Dla techniki LSA są dostępne moduły uchwytów do listw LSA-Plus lub zestawy montażowe do kątowników lub korytek montażowych LSA.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required