Lista życzeń

Podłoga

  • Nóżki poziomujące
    Nóżki poziomujące

    Do wyrównania różnicy wysokości nierównego podłoża stosuje się nóżki poziomujące. Do różnych systemów szaf, materiałów i wersji

    Więcej

  • Rolki
    Rolki

    Do mobilnego zastosowania szaf sterowniczych, szaf IT, systemów pulpitu, przemysłowych stacji roboczych i otwartych stelaży ramowych Data Rack

    Więcej

  • Szyny do montażu podłogi
    Szyny do montażu podłogi

    Niektóre szafy sieciowe i serwerowe TS IT mają otwartą podłogę. Do ich późniejszego zamknięcia potrzebne są szyny do montażu płyt podłogowych

    Więcej

  • Blachy podłogowe
    Blachy podłogowe

    Płyty podłogowe o różnych funkcjach: do wprowadzania kabli na szerokości lub głębokości lub do wentylacji

    Więcej

  • Wzmocnienia/mocowania
    Wzmocnienia/mocowania

    Więcej

  • Podział systemu do VX
    Podział systemu do VX

    Dzieli szerokość szafy na dwie części. Dzięki temu w szafach o szerokości 1200 mm istnieje możliwość zainstalowania np. płyt montażowych, szyn wsporczych do kabli lub ram wychylnych z szaf o szerokości 600 mm.

    Więcej

  • Zestaw do podziału szerokości
    Zestaw do podziału szerokości

    Podział szerokości, dzieli szafy TS i SE o szerokości 1200 mm w grupie podłogowej na dwie połowy umożliwiając realizację różnych rodzajów zabudowy.

    Więcej

  • Zapobiega gromadzeniu się wody
    Zapobiega gromadzeniu się wody

    Zatyczki do wyrównania ciśnienia lub odpływ kondensatu uniemożliwiają zbieranie się wilgoci lub skroplin w obudowie

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required