Lista życzeń

Okna wziernikowe i tablice obsługi

  • Okno systemowe do VX, TS, SE
    Okno systemowe do VX, TS, SE

    Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.

    Więcej

  • Okno wziernikowe
    Okno wziernikowe

    Do osłony elementów wskazujących i obsługowych lub wycięć oraz do ochrony przed zabrudzeniami, płynami i nieupoważnionym dostępem.

    Więcej

  • Okno wziernikowe Stal nierdzewna
    Okno wziernikowe Stal nierdzewna

    Do osłony elementów wskazujących i obsługowych lub wycięć oraz do ochrony przed zabrudzeniami, płynami i nieupoważnionym dostępem. Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).

    Więcej

  • Pokrywa ze szkła akrylowego
    Pokrywa ze szkła akrylowego

    Do ochrony elementów wskazujących i obsługowych w standardzie 19" lub o wymiarach metrycznych.

    Więcej

  • Tablice obsługi
    Tablice obsługi

    Do montażu na AE zamiast drzwi lub na wystarczająco dużych powierzchniach w celu ochrony elementów obsługowych.

    Więcej

  • Rama monitora do drzwi o szerokości 600 i 800 mm
    Rama monitora do drzwi o szerokości 600 i 800 mm

    Do osłony wycięcia drzwiowego dla wszystkich popularnych monitorów do 482,6 mm (19").

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required