Obudowy małogabarytowe
-
Obudowy poliwęglanowe PK
Obudowy ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu, do wyboru z szarą lub przezroczystą pokrywą. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczny, samogasnący materiał.
-
Obudowy z odlewów aluminiowych GA
Solidna obudowa naścienna z odlewu aluminiowego, lakierowana. Klasa ochrony IP 66. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Optymalna ochrona przed korozją i łatwa zabudowa wewnętrzna.
-
Skrzynki zaciskowe KL
Obudowa naścienna z pokrywą z blachy stalowej, w wersjach z kołnierzem w klasie ochrony IP 55 oraz bez kołnierza w klasie ochrony IP 66. Łatwy montaż naścienny dzięki otworom w tylnej ścianie. Maksymalna elastyczność przy wprowadzaniu kabli. Bezpieczne podłączenie przewodu ochronnego od obudowy do pokrywy.
-
Obudowy E-Box EB
Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową. Klasa ochrony IP 66. Z zawiasami 180°. Możliwość wymiany wkładki zamka, także na indywidualne systemy zamków.
-
Obudowy typu Bus BG
Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Do wyboru z płytą montażową lub z szynami nośnymi. W zależności od wersji otwory pod dławiki kablowe są już wykonane. Istnieje możliwość przymocowania moduły magistral praktycznie wszystkich producentów.