Koszyk

Akcesoria do AX

  • System cokołów AX
    System cokołów AX

    Przez duży otwór w elemencie narożnym cokołu istnieje możliwość przykręcenia do obudowy bezpośrednio od przodu. Zatrzaskowe osłony umożliwiają łatwy i szybki dostęp do cokołu i indywidualne wykorzystanie, np. jako przedział kablowy.

    Więcej

  • Podłoga
    Podłoga

    Systemy cokołów jako stabilna podstawa pod szafę, nóżki poziomujące do wyrównania nierówności podłogi, kółka do zastosowań mobilnych. Istnieje możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni wykorzystując wnętrze cokołu do poprowadzenia kabli.

    Więcej

  • Technika łączenia szaf
    Technika łączenia szaf

    Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji montażowych istnieją odpowiednie rozwiązania.

    Więcej

  • Okna wziernikowe i tablice obsługi
    Okna wziernikowe i tablice obsługi

    Wskaźniki, przyciski, przełączniki i inne instrumenty do obsługi są dobrze zabezpieczone przed pyłem, płynem i nieupoważnionym dostępem.

    Więcej

  • Systemy zamykania
    Systemy zamykania

    Seryjne wkładki zamków można wymienić na wszelkiego rodzaju uchwyty i inne system zamknięć. Przycisk to praktyczna alternatywa dla szybkiego, nie wymagającego kluczy otwierania szaf wolnostojących i obudów naściennych.

    Więcej

  • Drzwi wewnętrzne
    Drzwi wewnętrzne

    Istnieją rozmaite możliwości mocowania półek i archiwizowania dokumentów, montowania instrumentów wskaźnikowych i do obsługi.

    Więcej

  • Mocowanie dachowe/naścienne
    Mocowanie dachowe/naścienne

    Na górze szafy występują różne zadania, które można z powodzeniem rozwiązać za pomocą dopasowanych akcesoriów systemowych: transport za pomocą dźwigu, wprowadzanie kabli, wentylacja, wskaźniki do identyfikacji, wyrównanie ciśnienia, mocowanie do ściany

    Więcej

  • Systemy szynowe
    Systemy szynowe

    Systemy szyn pozwalają na dotarcie do dowolnego punktu w obrębie ramy. Dodatkowe płaszczyzny montażowe, różne funkcje jak szyny nośne lub profilowe C – do nieograniczonej, indywidualnej rozbudowy.

    Więcej

  • Elementy mocujące
    Elementy mocujące

    Nakrętki klatkowe, śruby i różne elementy montażowe do wygodnej i efektywnej zabudowy szaf.

    Więcej

  • Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
    Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

    Ramy wychylne, szyny profilowe, zestawy montażowe do szyn profilowych, akcesoria do Rittal Data Rack, szyny ślizgowe, zabudowa calowa, patch panele, szuflady światłowodowe, technika LSA

    Więcej

  • Uziemienie
    Uziemienie

    Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego dopasowane bezpośrednio do obudów lub szyny uziemienia

    Więcej

  • Przeprowadzenie kabli, modułowe
    Przeprowadzenie kabli, modułowe

    Modułowe przeprowadzenie kabli pozwala na całkowicie elastyczne wprowadzanie kabli, w tym także konfekcjonowanych. Wkładki uszczelniające można indywidualnie dopasować do potrzebnych przekrojów kabli. Modułowe przeprowadzenie kabli jest dostępne jako płyta kołnierzowa oraz do montażu na dowolnych powierzchniach.

    Więcej

  • Płyty kołnierzowe
    Płyty kołnierzowe

    Do wycięć w obudowie naściennej lub do swobodnego montażu na powierzchniach. Do płyt dławików kablowych w wersjach metrycznych lub PG. W przypadku rozdzielaczy naściennych 19”serii EL można zamienić zamkniętą płytę kołnierzową na płytę kołnierzową z wkładami szczotkowymi.

    Więcej

  • Dławiki kablowe
    Dławiki kablowe

    Dławiki kablowe wykonane z poliamidu, mosiądzu i stali nierdzewnej. Wysoki poziom ochrony (IP 68 lub IP 69K) do zastosowań w przemyśle spożywczym lub w pomieszczeniach sterylnych uzyskuje się dzięki dławikom kablowym HD.

    Więcej

  • Lampy systemowe LED
    Lampy systemowe LED

    Perfekcyjne oświetlenie szafy sterowniczej. Innowacyjna technologia oświetleniowa, przystosowana do szaf sterowniczych Rittal. Technologia LED zapewnia więcej światła pod każdym kątem

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required