Akcesoria do VX25
-
System cokołów VX
To, co najlepsze. System cokołów VX do zastosowania praktycznie w każdej aplikacji. Łączy najlepsze dotychczasowe funkcje cokołów Rittal w jeden, zmienny system modułowy, który pomimo mniejszej liczby części umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni, większy komfort montażu, większą oszczędność czasu i elastyczność.
-
-
-
Technika łączenia szaf
Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji montażowych istnieją odpowiednie rozwiązania: łączniki do szeregowania, uszczelki szeregowe, osłony szczelin łączeniowych.
-
Drzwi / zamki
Drzwi i zamki dla wygodnego i bezpiecznego dostępu do szaf sterowniczych i racków. Warianty drzwi, modułowa konstrukcja przednia i drzwi dzielone dla różnych koncepcji kontroli dostępu, drzwi przeszklone ze wzornictwem przemysłowym i IT oraz okna obserwacyjne do wygodnej kontroli, systemy uchwytów i zamków, zawiasy i akcesoria do zabudowy drzwi.
-
Interfejs człowiek-maszyna
Rozbudowa systemu dla obudów obsługi i akcesoria montażowe do szaf sterowniczych: Rozbudowa frontów obudów obsługi, monitory, klamki, uchwyty i szuflady na klawiatury, uchwyty i podkładki do myszy, pokrywy złącz, kolumny sygnalizacyjne.
-
Zabudowa wewnętrzna
Obszerny program akcesoriów do zabudowy wnętrza systemów szaf i racków IT, jak np. płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, lampy systemowe, akcesoria EMC i uziemieniowe, listwy zasilające
-
Mocowanie dachowe/naścienne
Wymagania w części dachowej szafy można idealnie rozwiązać za pomocą odpowiednich akcesoriów systemowych: transport dźwigowy, wprowadzanie kabli, wentylacja, nasadki dachowe do obudów, listwy zabezpieczające, osprzęt do wyrównania ciśnienia, akcesoria do mocowania na ścianie i na maszcie.
-
Lampy systemowe LED
Perfekcyjne oświetlenie szafy sterowniczej. Innowacyjna technologia oświetleniowa, przystosowana do szaf sterowniczych Rittal. Technologia LED zapewnia więcej światła pod każdym kątem
-
Rozdzielnice instalacyjne Ri4Power ISV
Modułowy system zabudowy dla rozdzielni instalacyjnych. Zgodność z normami PN-EN 61 439-1/-2 dla świadectwa zgodności z typem.
-
Prowadnica kabli
Akcesoria do elastycznego wprowadzania kabli do systemowych szaf i obudów oraz efektywnego prowadzenia kabli w obudowach i w szafach z zabudową 19": Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie kabli, akcesoria do prowadzenia kabli w obudowie, prowadzenie kabli 19".
-
Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
Ramy wychylne, szyny profilowe, zestawy montażowe do szyn profilowych, akcesoria do Rittal Data Rack, szyny ślizgowe, zabudowa calowa, patch panele, szuflady światłowodowe, technika LSA