Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
-
Rama wychylna
Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°.
-
Szyny profilowe
Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych.
-
Rozbudowa calowa
Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”