Koszyk

Systemowa szafa pojedyncza VX SE

  • Systemowa szafa pojedyncza VX SE
    Systemowa szafa pojedyncza VX SE

    Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm oraz szafy o głębokości 300 mm do zastosowań w technice budynkowej. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowe.

    Więcej

  • Systemowa szafa pojedyncza VX SE IP 66/NEMA 4
    Systemowa szafa pojedyncza VX SE IP 66/NEMA 4

    Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych. Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66/NEMA 4.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required