Koszyk

Obudowy obsługi

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Małe wymiary i wysoka stabilność. Stopień ochrony IP 65 wg IEC 60 529.

    Więcej

  • Optipanel
    Optipanel

    Obudowa aluminiowa, wysoka przewodność ciepła dla optymalnego pasywnego odprowadzania ciepła. Do mniejszych paneli i urządzeń sterujących. Ekstremalnie wąska stylistyka, prawie nie wymaga więcej miejsca niż same elementy zabudowy.

    Więcej

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Elegancja obudowa obsługi z aluminiowych profili wytłaczanych. Idealna dla małych paneli obsługi. Różnorodna zabudowa

    Więcej

  • Obudowa sterownicza Kompakt AX Obudowa obsługi AX z uchwytami
    Obudowa sterownicza Kompakt AX Obudowa obsługi AX z uchwytami

    Stalowa obudowa obsługi z uchwytami na bazie AX, blacha stalowa, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60/120/180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55.

    Więcej

  • Obudowa sterownicza Kompakt AX Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24"
    Obudowa sterownicza Kompakt AX Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24"

    Obudowa TFT 24" w wersji stołowej na bazie AX, blacha stalowa, ze zintegrowanym mocowaniem VESA 75/100. Efektywne i skuteczne zabezpieczenie zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej do 24" w formacie 16:9/16:10. Wysoka klasa ochrony IP 65.

    Więcej

  • Obudowa obsługi z uchwytami
    Obudowa obsługi z uchwytami

    Stalowa obudowa obsługi z uchwytami w nowoczesnej stylistyce, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required