Koszyk

Obudowy sterownicze Kompakt

  • Systemowa szafa pojedyncza VX SE Stal nierdzewna
    Systemowa szafa pojedyncza VX SE Stal nierdzewna

    Pojedyncza szafa ze stali nierdzewnej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Szerokości szaf od 600 do 1200 mm. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych.

    Więcej

  • Systemowa szafa pojedyncza VX SE IP 66/NEMA 4X
    Systemowa szafa pojedyncza VX SE IP 66/NEMA 4X

    Pojedyncza szafa ze stali nierdzewnej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych. Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66/NEMA 4X.

    Więcej

  • Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna
    Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna

    Szafa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66, IP 55 w przypadku szaf 2-drzwiowych.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required