Klimatyzatory
-
Rozwiązanie integracji VX25 Blue e+
Produkt jest perfekcyjną symbiozą systemu szaf szeregowych VX25 z klimatyzatorem Blue e+ Za pomocą tylko jednego numeru zamówienia można otrzymać szafę ze zintegrowanym klimatyzatorem. Klimatyzator oferuje wszystkie zalety technologii Blue e+.
-
Klimatyzatory do zabudowy naściennej
Montaż zewnętrzny lub wewnętrzny w drzwiach i ścianach poprzez standardowe wycięcia montażowe. Zintegrowane elektryczne odparowanie kondensatu, skraplacz z nanopowłoką ułatwiają czyszczenie i zapewniają stałą moc oraz wydajność chłodzenia. Moc chłodnicza 0,3 kW – 5,8 kW. Od 1,6 kW dostępne również z energooszczędną technologią Blue e+. Klasy ochrony: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 i NEMA 4x. Klimatyzatory do zabudowy naściennej, dostępne również do zastosowań w chemii i na zewnątrz budynków.
-
Klimatyzatory do zabudowy dachowej
Dzięki zamontowaniu na dachu, drzwi, ściany boczne oraz drogi ewakuacyjne pozostają wolne. Elektryczne odparowanie kondensatu, skraplacz z nanopowłoką ułatwiają czyszczenie i zapewniają stałą moc oraz wydajność chłodzenia. Moc chłodnicza 0,55 kW – 4 kW. Klasa mocy 1,3 kW jest dostępna również z energooszczędną technologią Blue e+.
-
Modułowa koncepcja klimatyzacji
Moduł chłodniczy jest zintegrowany z drzwiami szafy sterowniczej i optymalnie dopasowuje się do stylistyki szafy. Łatwa wymiana istniejących drzwi bez obróbki mechanicznej, możliwa także w trakcie eksploatacji. Moc chłodnicza do 1,5 kW – 2,5 kW. Dostępny dla systemów szaf szeregowych VX25 i TS 8.
-
Thermoelectric Cooler
Oparte na technologii termoelektrycznej, wysokowydajne klimatyzatory o lekkiej budowie zapewniają energooszczędną klimatyzację obudów obsługowych i małych. Moc chłodnicza/grzewcza 100 W.