Ri4Power TS 8
-
Systemy szeregowe TS 8, rozdział mocy
Systemy szeregowe TS 8 do rozdzielni niskiego napięcia ze świadectwem typu wg IEC 61 439-1/-2 i DIN EN 61 439-1/-2.
-
Systemy szyn zbiorczych RiLine
Do 1600 A, odstęp między osiami 60 mm, 3- i 4-biegunowe, ochrona przed dotykiem, na wszystkie rynki świata.
-
Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS
Perfekcyjna technika systemowa o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, łatwe i bezstopniowe mocowanie na 4 płaszczyznach mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS.
-
Systemy szyn zbiorczych Flat-PLS
Wielowariantowa struktura systemowa ze zwykłymi płaskimi szynami miedzianymi.
-
-
Systemy szyn zbiorczych 100 – 185 mm
Systemy szyn zbiorczych do 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Technika połączeń
Do łączenia ze sobą szyn Maxi-PLS i Flat-PLS, z systemami szyn RiLine60 lub wyłącznikami mocy.
-
System osłon typ 1
Do osłonięcia części pod napięciem i spełnienia wewnętrznej klasy ochrony IP 2X i IP XXB.
-
Systemy osłon typ 2b
Do bezpiecznej osłony pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i komponentów instalacyjnych 185 mm.
-
Wyposażenie przestrzeni funkcjonalnej typ 1-4
Szybki montaż systemu przy użyciu innowacyjnych komponentów modułowych.
-
Wyposażenie pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych
Łatwy montaż, doskonała ochrona przed dotykiem, bezpieczne rozłączanie.
-