Koszyk

Infrastruktura IT

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - Rewolucyjna alternatywa dla indywidualnej konstrukcji centrów danych. Tutaj znajdą Państwo wstępnie skonfigurowane, kompletne i standaryzowane moduły data center.

    Więcej

  • Systemy szaf IT
    Systemy szaf IT

    Odpowiednia szafa do zastosowań sieciowych i serwerowych, czy to jako otwarta rama rozdzielacza, TE 8000 z optymalnym dostępem do płaszczyzny instalacyjnej, czy TS IT ze drzwiami szklanymi lub wentylowanymi w ponad 100 wariantach.

    Więcej

  • Obudowy IT
    Obudowy IT

    Kompaktowe obudowy 19" do mniejszych zastosowań sieciowych o stopniu ochrony do IP 66. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.

    Więcej

  • IT Power
    IT Power

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Więcej

  • IT Cooling
    IT Cooling

    Dopasowane do potrzeb rozwiązania chłodzenia - na bazie czynnika chłodniczego lub wody, do chłodzenia szaf, szeregów i pomieszczeń, od 3 kW do 481 kW.

    Więcej

  • Monitoring IT
    Monitoring IT

    Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów fizycznych w swoim środowisku IT.

    Więcej

  • Rozwiązania bezpieczeństwa IT
    Rozwiązania bezpieczeństwa IT

    Idealna ochrona przed zagrożeniami fizycznymi w ramach infrastruktury IT: od systemów modułowych pomieszczeń, które można dopasować do indywidualnych warunków budowlanych, aż po sejfy oraz systemy wykrywania i gaszenia pożaru.

    Więcej

  • Modułowe rozwiązania centrów danych
    Modułowe rozwiązania centrów danych

    Odkryj nowe perspektywy: Od standardowych modułów centrów danych, aż po nowe rozwiązania infrastrukturalne i chmurowe.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required