Koszyk

Systemy szaf IT

  • VX IT
    VX IT

    Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań sieciowych i serwerowych Niezależnie od tego, czy chodzi o rozdzielacze sieci, czy o szafy serwerowe w centrach danych typu Edge, Colocation, czy Hyperscale, nowa VX IT stanowi idealną platformę do wszelkich zastosowań w nowoczesnej infrastrukturze IT. Nowa VX IT opiera się na koncepcji systemu modułowego, który za pomocą zorientowanego na potrzeby klientów narzędzia do konfiguracji umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

    Więcej

  • TS IT
    TS IT

    Platforma spełnia wszelkie oczekiwania dotyczące nowoczesnej szafy sieciowej lub serwerowej. Beznarzędziowy montaż zabudowy wewnętrznej, maksymalna obciążalność i strukturalne zarządzanie okablowaniem do uniwersalnego zastosowania jako rozdzielacz piętrowy lub w centrum danych. Odpowiednie wyposażenie dla każdej koncepcji klimatyzacji: zamknięte drzwi przeszklone do wysokowydajnych zastosowań serwerowych z klimatyzacją LCP na bazie wody lub czynnika chłodniczego lub drzwi wentylowane do klimatyzowanych pomieszczeń.

    Więcej

  • Obudowa kablowa do TS IT
    Obudowa kablowa do TS IT

    Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach LCP.

    Więcej

  • TX CableNet
    TX CableNet

    No more cable spaghetti! This new IT rack from Rittal combines years of experience and expertise in the network infrastructure sector into one extraordinary solution – taking cable management to the next level. The clearly structured IT rack portfolio, with variants tailored to specific practical applications, provides a rapid overview and makes product selection easier. The 8 standard variants, each with site-variable cable routing, allow targeted cable management of large numbers of cables, and bring structure and order into IT cabling. The new “waterfall” principle for optimised cable routing via the roof allows for the critical bending radius while also minimising the risk of damage to the cables. An efficient frame concept delivers proven stability and flexibility, while also maintaining compatibility with the range of TS & VX components for maximum configuration options.

    Więcej

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 to elastyczna platforma spełniająca różne wymagania. Bezramowa konstrukcja rozkładanej obudowy pozwala na optymalny dostęp do płaszczyzny 19” podczas instalacji, w czasie prac przy zabudowie lub późniejszej rozbudowie.

    Więcej

  • Ramy rozdzielcze
    Ramy rozdzielcze

    Szafy dystrybucyjne Rack zapewniające optymalny dostęp ze wszystkich stron podczas montażu i instalacji oraz nieograniczony przepływ powietrza dzięki otwartej konstrukcji.

    Więcej

  • Szafy kolokacyjne TS
    Szafy kolokacyjne TS

    Colocation Rack TS 8 z 2 wzgl. 4 oddzielnymi obszarami funkcjonalnymi.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required