Lista życzeń

PDU international

  • PDU international, wersja basic
    PDU international, wersja basic

    Rozdział energii w szafie IT w różnych wersjach. Wejście zasilania z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia odbiorników z gniazdami C13 i C19. Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.

    Więcej

  • PDU international, wersja metered
    PDU international, wersja metered

    Kompaktowy rozdział mocy z pomiarem energii na fazę lub każde jedno gniazdo. Szybka informacja o zapotrzebowaniu na energię kompletnej szafy IT. Obciążenie mocą do 22 kW

    Więcej

  • PDU international, wersja switched
    PDU international, wersja switched

    Osobno załączane gniazdka wyjściowe to główna cecha PDU, które oczywiście mogą być wyposażone także w funkcje pomiarowe dla każdej fazy lub gniazda. Na ekranie OLED wyświetlane są aktualne wartości zużycia.

    Więcej

  • PDU international, wersja managed
    PDU international, wersja managed

    High-endowy rozdział energii w szafie IT: Inteligentne PDU z interfejsem CAN-Bus do zastosowania z CMC III lub PDU managed, funkcja załączania oraz rejestracja parametrów zużycia energii dla każdego gniazdka. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia C13 i C19.

    Więcej

  • Slave PDU international, wersja managed
    Slave PDU international, wersja managed

    Slave PDU do podłączenia do PDU Master w wersjach metered, switched i managed oraz do CMC III. Funkcje pomiarów i załączania jak w PDU managed, jednak bez zintegrowanego wyświetlacza i interfejsu sieciowego / WWW. Do pracy wymagany jest PDU Master lub CMC III. Do CAN-Bus można podłączyć maksymalnie 3 PDU Slave.

    Więcej