Koszyk

PDU poziome

  • PDU 19" poziome, wersja metered
    PDU 19" poziome, wersja metered

    Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT, a także w obudowach małogabarytowych i CoLocation Racks. PDU 19" poziome w wersji metered umożliwiają pomiar energii na poziomie PDU.

    Więcej

  • PDU 19" poziome, wersja switched
    PDU 19" poziome, wersja switched

    Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT, a także w obudowach małogabarytowych i CoLocation Racks. PDU 19" poziome w wersji switched umożliwiają sterowanie wyjściami i pomiar energii na poziomie PDU.

    Więcej

  • PDU 19" poziome, wersja managed
    PDU 19" poziome, wersja managed

    Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT, a także w obudowach małogabarytowych i CoLocation Racks. PDU 19" poziome w wersji managed umożliwiają sterowanie wyjściami i pomiar energii dla każdego gniazdka wyjściowego.

    Więcej

  • Slave PDU 19" poziome, wersja managed
    Slave PDU 19" poziome, wersja managed

    Kompaktowy rozdział mocy do zastosowań w szafach serwerowych i sieciowych IT, a także w obudowach małogabarytowych i CoLocation Racks. Slave PDU 19" poziome w wersji managed umożliwiają sterowanie wyjściami i pomiar energii dla każdego gniazdka wyjściowego. Te PDU stosuje się w połączeniu z CMC III Processing Unit (7030.000/.010).

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required