Ściany
-
Ściany boczne
Różne rodzaje ścian bocznych umożliwiają zamknięcie otwartych boków systemów szaf szeregowych i szaf IT w zależności od wymagań, z wysokim stopniem ochrony lub bez użycia narzędzi.
-
Ściany boczne – akcesoria
Inne opcje dodatkowego wyposażenia to uchwyty ścian bocznych lub tylnych jako dodatkowe przymocowanie ciężkiej zabudowy, ściany boczne z zawiasami o kącie otwarcia 180° i blokady wewnętrzne.
-
Ściany działowe i grodziowe
Szereg szaf można podzielić za pomocą ścianki działowej lub odgradzającej na różne strefy funkcyjne. W połączeniu z systemami zamków można też realizować różne koncepcje kontroli dostępu do szaf. Ściany działowe do płyt modułowych są wyposażone w zwykłe złącza.
-
Pokrywa rozłączników
Zgodne z UL urządzenie zabezpieczające kombinacje szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA. Pokrywa rozłączników w połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełnia wymagania UL 508 A
-
Osłona z drzwiami do VX
Osłona z drzwiami do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych lub innych konstrukcji
-
Osłona z drzwiami do TS
Pokrywa z drzwiami do TS, do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych i innych wbudowanych elementów.
-
-
Podkład antykorozyjny
Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61439 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.