Koszyk

Interfejsy

  • Pokrywa złącz do wyłączników ochronnych FI
    Pokrywa złącz do wyłączników ochronnych FI

    Zgodnie z normą EN 60 204-1 wszystkie obwody elektryczne o prądzie znamionowym ≤ 20 A, które zasilają gniazdka w lub na szafach sterowniczych maszyn, muszą być wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed prądem uszkodzeniowym o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30 mA. Przygotowany do montażu dostępnych, 2-biegunowych wyłączników ochronnych FI/LS.

    Więcej

  • Element uniwersalny, umożliwia szybki dostęp do portów i gniazd przy zamkniętej obudowie.

    Więcej

  • Przedłużenie złączy z przyłączem ściennym
    Przedłużenie złączy z przyłączem ściennym

    Do wyprowadzania złączy znajdujących się wewnątrz obudowy – np. przemysłowych komputerów PC i switchów – na zewnątrz obudowy.

    Więcej

  • Moduł montażowy RJ45
    Moduł montażowy RJ45

    Moduł montażowy do wyprowadzania złączy z przyłączem naściennym gniazdo-gniazdo lub gniazdo-wtyk.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required