Obudowy sterownicze Kompakt
-
Obudowa sterownicza Kompakt AX
System Perfection. Nowa obudowa sterownicza Kompakt AX oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w montażu i zabudowie wnętrza.
-
Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego AX
AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.
-
Obudowy naścienne EL
Trzyczęściowa obudowa naścienna z płaszczyzną mocowania 19” i ozdobnymi drzwiami szklanymi. Wychylna część środkowa zapewnia optymalny dostęp z przodu i z tyłu do zainstalowanych komponentów. Ścienna część montażowa umożliwia wprowadzenie kabli od góry i od dołu.
-
Systemowa szafa pojedyncza VX SE
Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm oraz szafy o głębokości 300 mm do zastosowań w technice budynkowej. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowe.
-
Obudowy sterownicze Kompakt AE
Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, lakierowana, z płytą montażową i płytą kołnierzową w podłodze. Stopień ochrony do IP 66.
-
Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna
Obudowa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej z płytą montażową.
-
Obudowy systemowe Kompakt CM
Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową i otwartą podłogą do zainstalowania płyt podłogi. Klasa ochrony IP 55. Połączenie zalet obudów szaf Kompakt AE i różnorodności rozbudowy TS 8. Listwy z otworami montażowymi w drzwiach do szybkiego mocowania mostków montażowych, wsporników węży kabli i osłon.