Systemy szaf
-
System szeregowy VX25 blacha stalowa
System Perfection. Nowy system szaf szeregowych VX25 z blachy stalowej oferuje maksymalną jakość i ciągłość danych w inżynierii, mniejszą złożoność oraz oszczędność czasu i bezpieczeństwo montażu. System szaf pełnogabarytowych VX25 zachowuje sprawdzone rozwiązania z TS 8 i poprzez wiele nowych i zoptymalizowanych funkcji wyznacza nowy standard perfekcyjnej efektywności.
-
Systemowa szafa pojedyncza VX SE
Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm oraz szafy o głębokości 300 mm do zastosowań w technice budynkowej. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowe.
-
Systemy szeregowe TS 8 z blachy stalowej
Systemy szaf szeregowych TS 8 to platforma systemowa dla niemal wszystkich zastosowań. Każda szafa wraz z wyposażeniem systemowym jest specjalistycznym produktem przeznaczonym do wyjątkowych zadań. Profil ramy TS 8 gwarantuje znacznie większą przestrzeń oraz łatwą zabudowę. Umożliwia to także szeregowanie we wszystkich kierunkach.
-
Systemy szeregowe TS 8, rozdział mocy
Systemy szeregowe TS 8 do rozdzielni niskiego napięcia ze świadectwem typu wg IEC 61 439-1/-2 i DIN EN 61 439-1/-2.