Koszyk

Systemy szaf IT

  • VX IT
    VX IT

    Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań sieciowych i serwerowych Niezależnie od tego, czy chodzi o rozdzielacze sieci, czy o szafy serwerowe w centrach danych typu Edge, Colocation, czy Hyperscale, nowa VX IT stanowi idealną platformę do wszelkich zastosowań w nowoczesnej infrastrukturze IT. Nowa VX IT opiera się na koncepcji systemu modułowego, który za pomocą zorientowanego na potrzeby klientów narzędzia do konfiguracji umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

    Więcej

  • TS IT
    TS IT

    Platforma spełnia wszelkie oczekiwania dotyczące nowoczesnej szafy sieciowej lub serwerowej. Beznarzędziowy montaż zabudowy wewnętrznej, maksymalna obciążalność i strukturalne zarządzanie okablowaniem do uniwersalnego zastosowania jako rozdzielacz piętrowy lub w centrum danych. Odpowiednie wyposażenie dla każdej koncepcji klimatyzacji: zamknięte drzwi przeszklone do wysokowydajnych zastosowań serwerowych z klimatyzacją LCP na bazie wody lub czynnika chłodniczego lub drzwi wentylowane do klimatyzowanych pomieszczeń.

    Więcej

  • Szafa kablowa do TS IT
    Szafa kablowa do TS IT

    Do układania, mocowania i przechowywania kabli lub jako pusta obudowa przy nierównych instalacjach LCP.

    Więcej

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Nigdy więcej plątaniny kabli! Rittal w nowej szafie IT połączył wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny infrastruktury sieciowej tworząc niezwykłe rozwiązanie – nowy poziom zarządzania kablami. Przejrzysta i dopasowana do poszczególnych przypadków zastosowań w praktyce oferta szaf IT umożliwia szybki przegląd i ułatwia wybór. 13 seryjnych wariantów o szerokich możliwościach prowadzenia i zarządzania kablami gwarantuje strukturę i porządek w okablowaniu IT. Ponadto nowa zasada „kaskadowego” prowadzenia kabli przez dach z uwzględnieniem krytycznych promieni gięcia minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia kabli. Efektywna koncepcja ramy o znanej stabilności oraz uniwersalności i jednoczesna kompatybilność z komponentami TS i VX zapewniają większy potencjał w rozbudowie.

    Więcej

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 to elastyczna platforma spełniająca różne wymagania. Bezramowa konstrukcja rozkładanej obudowy pozwala na optymalny dostęp do płaszczyzny 19” podczas instalacji, w czasie prac przy zabudowie lub późniejszej rozbudowie.

    Więcej

  • Ramy rozdzielcze
    Ramy rozdzielcze

    Szafy dystrybucyjne Rack zapewniające optymalny dostęp ze wszystkich stron podczas montażu i instalacji oraz nieograniczony przepływ powietrza dzięki otwartej konstrukcji.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required