Koszyk

Obudowy Outdoor

  • Obudowa naścienna Outdoor
    Obudowa naścienna Outdoor

    Obudowy outdoor do mocowania na ścianie lub maszcie. Koncepcja obudowy w obudowie, obudowa zewnętrzna z wycięciem na dole i wytłoczeniami do przewietrzania na ścianie tylnej i bocznych.

    Więcej

  • Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX
    Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX

    Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.

    Więcej

  • Obudowa bazowa Outdoor
    Obudowa bazowa Outdoor

    Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

    Więcej

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

    Więcej

  • Obudowa wielofunkcyjna
    Obudowa wielofunkcyjna

    Obudowa wielofunkcyjna - platforma dla rozwiązań telekomunikacyjnych, zaprojektowana dla zewnętrznych aplikacji.

    Więcej

  • Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego AX
    Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required