Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
-
Rama wychylna
Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°.
-
Szyny profilowe
Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych.
-
Zestawy montażowe do szyn profilowych
Właściwy zestaw montażowy do szyn profilowych i ram montażowych należy dobrać odpowiednio do typu szafy i jej szerokości.
-
Akcesoria do Rittal Data Rack
Otwarty stelaż ramowy można rozbudować o drugą płaszczyznę mocowania 19”, wsporniki wgłębne, szyny ślizgowe i łączniki szeregujące. Rolki do mobilnych zastosowań jako stojak laboratoryjny lub w technice pomiarowej.
-
Szyny ślizgowe
Szyny ślizgowe zapewniają powierzchnię dla komponentów podwieszanych na płaszczyźnie 19” i przechwytują ciężar ciężkich komponentów zabudowy. Szyny ślizgowe do dużych obciążeń mogą przyjąć obciążenia stateczne do 800 N.
-
Rozbudowa calowa
Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”
-
Panele zaślepiające i płyty czołowe
Panele zaślepiające do zakrycia nieużywanych jednostek wysokości. Różne wysokości, materiały: aluminium, blacha stalowa i tworzywo sztuczne. Do przykręcania lub wersji „toolless fixing” do szybkiego montażu beznarzędziowego.
-
Szuflady światłowodowe
Rozszywanie przychodzących kabli światłowodowych i rozdział do patch-paneli do różnych złączy. Konfekcjonowane kable światłowodowe są doprowadzane do patch-paneli przez breakout-box.
-
Technika LSA
Dla techniki LSA są dostępne moduły uchwytów do listw LSA-Plus lub zestawy montażowe do kątowników lub korytek montażowych LSA.