Chłodzenie powietrzem
-
Wentylatory filtrujące
Kompletna jednostka wentylatorowa do beznarzędziowego montażu na płaszczyźnie. Odprowadzanie ciepła poprzez wydmuch ogrzanego powietrza z szafy sterowniczej. Wydajność powietrza od 20 m³/h - 900 m³/h. Stopień ochrony IP 54 w standardzie. Możliwość rozbudowy do klasy ochrony IP 56. Dostępne jest również ekranowanie EMC lub wersja EC.
-
Wentylatory dachowe
Wentylatory do odprowadzania ciepła z szafy przez dach. Pasywne rozwiązanie i wydajność powietrza 500 m³/h – 1069 m³/h. Jeden system i tylko jedno wycięcie montażowe do wszystkich rozmiarów. Optymalna efektywność dzięki specjalnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia. Wysoki stopień ochrony dzięki innowacyjnemu mocowaniu zatrzaskowemu. Dostępne również w wersji EC.
-
Wentylatory wsuwane/odśrodkowe
Kompletna jednostka wentylatorowa do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Wydajność powietrza od 320 m³/h - 480 m³/h. Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów cieplnych.
-
Wymienniki ciepła powietrze/powietrze
Wymienniki ciepła z dwoma osobnymi obiegami powietrza uniemożliwiają przenikanie pyłu do szafy sterowniczej. Moc chłodnicza 17,5 W/K – 90 W/K. Różnica temperatur między obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym w dużym stopniu decyduje o możliwości odprowadzania ciepła.