Chłodzenie cieczą
-
Wymiennik ciepła powietrze/woda do zabudowy naściennej
Do montażu na ścianach lub wystarczająco dużych powierzchniach pionowych. Moc chłodnicza 0,3 kW – 7 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Dostępna moc chłodnicza 0,65 kW i 1,2 kW również w klasie IP 56/59, wrażliwych pod względem higieny obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym.
-
Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa
Do montażu na powierzchni dachu. Moc chłodnicza 1,87 kW – 4 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Szczególnie polecane do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Elastyczne możliwości podłączenia wody.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
Kompaktowy wymiennik ciepła powietrze / woda do systemu szeregowego VX25 z możliwością łatwego łączenia, do odprowadzania dużych strat ciepła do 10 kW.
-
Chillery
Centralne i ekonomiczne schłodzenie i utrzymanie gotowości czynnika chłodniczego (z reguły wody). Chillery znajdują zastosowanie do odprowadzania szczególnie dużych strat ciepła. System przewodów rurowych realizuje wszystkie zadania związane z chłodzeniem systemu czy maszyny. Moc chłodnicza 1 kW – 48 kW. Klasa mocy 1 kW – 6 kW jest dostępna również z energooszczędną technologią Blue e+.