Koszyk

Obudowy małogabarytowe

  • Obudowy małogabarytowe KX
    Obudowy małogabarytowe KX

    System Perfection. Nowa obudowa małogabarytowa KX z blachy stalowej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.

    Więcej

  • Obudowy poliwęglanowe PK
    Obudowy poliwęglanowe PK

    Obudowy ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu, do wyboru z szarą lub przezroczystą pokrywą. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.

    Więcej

  • Obudowy z odlewów aluminiowych GA
    Obudowy z odlewów aluminiowych GA

    Solidna obudowa naścienna z odlewu aluminiowego, lakierowana. Klasa ochrony IP 66. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia dzięki optymalnej ochronie przed korozją. Łatwa zabudowa wewnętrzna.

    Więcej

  • Skrzynki zaciskowe KL
    Skrzynki zaciskowe KL

    Obudowa naścienna z pokrywą z blachy stalowej, w wersjach z kołnierzem w klasie ochrony IP 55 oraz bez kołnierza w klasie ochrony IP 66. Łatwy montaż naścienny dzięki otworom w tylnej ścianie. Maksymalna elastyczność przy wprowadzaniu kabli. Bezpieczne podłączenie przewodu ochronnego od obudowy do pokrywy.

    Więcej

  • Obudowy E-Box EB
    Obudowy E-Box EB

    Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową. Klasa ochrony IP 66. Z zawiasami 180°. Możliwość wymiany wkładki zamka, także na indywidualne systemy zamków.

    Więcej

  • Obudowy typu Bus BG
    Obudowy typu Bus BG

    Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Do wyboru z płytą montażową lub z szynami nośnymi. W zależności od wersji otwory pod dławiki kablowe są już wykonane. Istnieje możliwość przymocowania moduły magistral praktycznie wszystkich producentów.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required