Koszyk

Obudowy sterownicze Kompakt

  • Obudowa sterownicza Kompakt AX
    Obudowa sterownicza Kompakt AX

    System Perfection. Nowa obudowa sterownicza Kompakt AX oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w montażu i zabudowie wnętrza.

    Więcej

  • Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego AX
  • Obudowy sterownicze Kompakt AE
    Obudowy sterownicze Kompakt AE

    Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, lakierowana, z płytą montażową i płytą kołnierzową w podłodze. Stopień ochrony do IP 66.

    Więcej

  • Obudowy systemowe Kompakt CM
    Obudowy systemowe Kompakt CM

    Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową i otwartą podłogą do zainstalowania płyt podłogi. Klasa ochrony IP 55. Połączenie zalet obudów szaf Kompakt AE i różnorodności rozbudowy TS 8. Listwy z otworami montażowymi w drzwiach do szybkiego mocowania mostków montażowych, wsporników węży kabli i osłon.

    Więcej

  • Systemowa szafa pojedyncza SE 8
    Systemowa szafa pojedyncza SE 8

    Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Zabudowa w pełni kompatybilna z TS 8, a przez to pełna integracja z rodziną produktów TS 8. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

    Więcej

  • Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego KS
    Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego KS

    Obudowa ścienna z drzwiami ze wzmacnianego włóknami szklanymi, nienasyconego poliestru, z płytą montażową. Do wyboru z lub bez drzwi przeszklonych Klasa ochrony IP 56 lub IP 66. Bezstopniowa regulacji głębokości płyt montażowych dzięki kilku płaszczyznom montażowym w obudowie. Elastyczna zabudowa wewnętrzna drzwi dzięki wprasowanym w drzwi krzywkom do mocowania. Duża stabilność zapewniana przez tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required