Koszyk

Obudowy IT

  • VerticalBox
    VerticalBox

    Kompaktowa obudowa 19" do małych sieci, możliwe zastosowanie jako obudowa naścienna, podstołowa lub desktop.

    Więcej

  • FlatBox
    FlatBox

    Obudowa w opakowaniu Flat-Pack. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowa naścienna lub stojąca.

    Więcej

  • Obudowy naścienne EL
    Obudowy naścienne EL

    Trzyczęściowa obudowa naścienna z płaszczyzną mocowania 19” i ozdobnymi drzwiami szklanymi. Wychylna część środkowa zapewnia optymalny dostęp z przodu i z tyłu do zainstalowanych komponentów. Ścienna część montażowa umożliwia wprowadzenie kabli od góry i od dołu.

    Więcej

  • Obudowy naścienne AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości
    Obudowy naścienne AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości

    Obudowa naścienna IT o wysokiej klasie ochrony do zastosowań w środowisku przemysłowym. Z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości i płytą kołnierzową z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w podłodze obudowy. Stopień ochrony do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierzowej).

    Więcej

  • Małogabarytowe rozdzielacze światłowodowe
    Małogabarytowe rozdzielacze światłowodowe

    Małogabarytowy rozdzielacz światłowodowy z poliwęglanu wzmacnianego włóknami szklanymi, z płytą montażową i dławikami kablowymi PG. Stopień ochrony IP 66.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required