Koszyk

Klimatyzatory

  • Rozwiązanie integracji VX25 Blue e+
    Rozwiązanie integracji VX25 Blue e+

    Produkt jest perfekcyjną symbiozą systemu szaf szeregowych VX25 z klimatyzatorem Blue e+ Za pomocą tylko jednego numeru zamówienia można otrzymać szafę ze zintegrowanym klimatyzatorem. Klimatyzator oferuje wszystkie zalety technologii Blue e+.

    Więcej

  • Klimatyzatory do zabudowy naściennej
    Klimatyzatory do zabudowy naściennej

    Montaż zewnętrzny lub wewnętrzny w drzwiach i ścianach poprzez standardowe wycięcia montażowe. Zintegrowane elektryczne odparowanie kondensatu, skraplacz z nanopowłoką ułatwiają czyszczenie i zapewniają stałą moc oraz wydajność chłodzenia. Moc chłodnicza 0,3 kW – 5,8 kW. Od 1,6 kW dostępne również z energooszczędną technologią Blue e+. Klasy ochrony: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 i NEMA 4x. Klimatyzatory do zabudowy naściennej, dostępne również do zastosowań w chemii i na zewnątrz budynków.

    Więcej

  • Klimatyzatory do zabudowy dachowej
    Klimatyzatory do zabudowy dachowej

    Dzięki zamontowaniu na dachu, drzwi, ściany boczne oraz drogi ewakuacyjne pozostają wolne. Elektryczne odparowanie kondensatu, skraplacz z nanopowłoką ułatwiają czyszczenie i zapewniają stałą moc oraz wydajność chłodzenia. Moc chłodnicza 0,55 kW – 4 kW. Klasa mocy 1,3 kW jest dostępna również z energooszczędną technologią Blue e+.

    Więcej

  • Modułowa koncepcja klimatyzacji
    Modułowa koncepcja klimatyzacji

    Moduł chłodniczy jest zintegrowany z drzwiami szafy sterowniczej i optymalnie dopasowuje się do stylistyki szafy. Łatwa wymiana istniejących drzwi bez obróbki mechanicznej, możliwa także w trakcie eksploatacji. Moc chłodnicza do 1,5 kW – 2,5 kW. Dostępny dla systemów szaf szeregowych VX25 i TS 8.

    Więcej

  • Thermoelectric Cooler Całkowita moc chłodnicza/grzewcza 100 W
    Thermoelectric Cooler Całkowita moc chłodnicza/grzewcza 100 W

    Oparte na technologii termoelektrycznej, wysokowydajne klimatyzatory o lekkiej budowie zapewniają energooszczędną klimatyzację obudów obsługowych i małych. Moc chłodnicza/grzewcza 100 W.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required