Lista życzeń

Zabudowa wewnętrzna

  • Płyty montażowe
    Płyty montażowe

    Płyty montażowe jako uzupełnienia dla obudów i szaf, które nie posiadają w zestawie takich płyt. Płyty montażu częściowego do stwarzają dodatkowe możliwości montażu na szerokości lub głębokości.

    Więcej

  • Systemy szynowe
    Systemy szynowe

    Systemy szyn pozwalają na dotarcie do dowolnego punktu w obrębie ramy. Dodatkowe płaszczyzny montażowe, różne funkcje jak szyny nośne lub profilowe C – do nieograniczonej, indywidualnej rozbudowy.

    Więcej

  • Elementy mocujące
    Elementy mocujące

    Nakrętki klatkowe, śruby i różne elementy montażowe do wygodnej i efektywnej zabudowy szaf.

    Więcej

  • Półki urządzeniowe
    Półki urządzeniowe

    Półki i miejsca do stawiania są możliwe przy ramie szafy lub płaszczyźnie 19”. Szyny teleskopowe i uchwyty uzupełniają paletę półek urządzeniowych, które montuje się w szafach IT, serwerowych, rozdzielaczach naściennych i w szafach przemysłowych, częściowo bez użycia narzędzi.

    Więcej

  • EMC
    EMC

    Ochronę standardowej szafy sterowniczej przed polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi można dodatkowo zwiększyć za pomocą akcesoriów systemowych. Środki te polegają na poprawie skuteczności ekranowania przez optymalne wyrównanie potencjałów lub połączenie ekranów kablowych możliwie bezpośrednio w punkcie wlotu kabli.

    Więcej

  • Zabudowa wewnętrzna dla obszarów zagrożonych trzęsieniem ziemi
    Zabudowa wewnętrzna dla obszarów zagrożonych trzęsieniem ziemi

    Dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi 1, 2 i 4 według Bellcore. Te wersje zostały przetestowane i spełniają wymagania zgodne z Telcordia GR 63-CORE.

    Więcej

  • Uziemienie
    Uziemienie

    Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego dopasowane bezpośrednio do obudów lub szyny uziemienia

    Więcej