Koszyk

Chłodzenie cieczą

  • Wymiennik ciepła powietrze/woda do zabudowy naściennej
    Wymiennik ciepła powietrze/woda do zabudowy naściennej

    Do montażu na ścianach lub wystarczająco dużych powierzchniach pionowych. Moc chłodnicza 0,3 kW – 7 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Dostępna moc chłodnicza 0,65 kW i 1,2 kW również w klasie IP 56/59, wrażliwych pod względem higieny obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym.

    Więcej

  • Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa
    Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa

    Do montażu na powierzchni dachu. Moc chłodnicza 1,87 kW – 4 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Szczególnie polecane do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Elastyczne możliwości podłączenia wody.

    Więcej

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Kompaktowy wymiennik ciepła powietrze / woda do systemu szeregowego VX25 lub TS 8 z możliwością łatwego łączenia, do odprowadzania dużych strat ciepła do 10 kW.

    Więcej

  • Chillery
    Chillery

    Centralne i ekonomiczne schłodzenie i utrzymanie gotowości czynnika chłodniczego (z reguły wody). Chillery znajdują zastosowanie do odprowadzania szczególnie dużych strat ciepła. System przewodów rurowych realizuje wszystkie zadania związane z chłodzeniem systemu czy maszyny. Moc chłodnicza 1 kW – 40 kW. Klasa mocy 1 kW – 6 kW jest dostępna również z energooszczędną technologią Blue e+.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required