Koszyk

Stal nierdzewna

  • Obudowy małogabarytowe
    Obudowy małogabarytowe

    Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304).

    Więcej

  • Obudowy sterownicze Kompakt
  • Systemy szaf
    Systemy szaf

    Szafy ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304).

    Więcej

  • Pulpity stojące Stal nierdzewna
    Pulpity stojące Stal nierdzewna

    Pulpity stojące ze stali nierdzewnej 1.4301, (AISI 304), gotowy do montażu moduł z wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach. Łatwa obsługa dzięki zatrzaskowemu ustawiaczowi pokrywy. Wymienna wkładka zamka Łatwe wprowadzanie kabli dzięki dzielonym płytom podłogi

    Więcej

  • System szaf PC Stal nierdzewna
    System szaf PC Stal nierdzewna

    Systemy szaf PC na bazie SE ze stali nierdzewnej 1.4301, (AISI 304). Identyczna zasada konstrukcji jak w PC z blachy stalowej. Praktyczne drzwi tylne umożliwiają łatwy dostęp do prac serwisowych. Wysokie zabezpieczenie dostępu przez uformowane ściany boczne i dach, oraz wewnętrzne zamknięcie drzwi przeszklonych i zamykana szuflada na klawiaturę

    Więcej

  • Obudowy obsługi
    Obudowy obsługi

    Obudowy obsługi i systemy ramion nośnych ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304).

    Więcej

  • System ramienia nośnego CP 40, stal nierdzewna
    System ramienia nośnego CP 40, stal nierdzewna

    System ramienia nośnego CP 40 ze stali nierdzewnej, do obciążeń statycznych maks. 400 N. Wysoki stopień ochrony i zintegrowana możliwość regulacji.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required