Koszyk

Przestrzeń przyłączeniowa, typ 4b do modułowego pola odpływowego

    Przestrzeń przyłączeniowa, typ 4b do modułowego pola odpływowego

    Do modułowego pola odpływowego, do odgradzania przyłączy od przestrzeni urządzeń, szyn zbiorczych i rozrządu kabli.
Nr kat. Do przestrzeni funkcjonalnej o wysokości
SV 9674.702 200 mm
SV 9674.704 400 mm
SV 9674.707 250 mm
SV 9674.703 300 mm
SV 9674.701 150 mm
SV 9674.706 600 mm
+
[X] Zamknij

Required