Koszyk

Skrzynka zaciskowa do modułowego pola odpływowego

Numer katalogowy SV 9683.701

  Product Lifecycle  
Active
  • Skrzynka zaciskowa do modułowego pola odpływowego
    Szczegóły produktu

    Do wygrodzenia przyłącza od przestrzeni jednostek funkcyjnych, szyn zbiorczych i pola kablowego.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 1 szt.

    + Dodatkowo wymagane sš

    + Opis produktu

    Opis: Do wygrodzenia przyłącza (zacisków) od przestrzeni jednostek funkcyjnych, szyn zbiorczych i pola kablowego według formy 4b zgodnie z IEC 61 439-2.
    Wskazówki dotyczace montażu: Przestrzenie przyłączy są montowane, z dopasowaniem do wysokości przestrzeni funkcyjnych, do ścian bocznych w miejscu przedziału kablowego
    W razie potrzeby na będącym w zakresie dostawy wsporniku montażowym można zamontować listwę zaciskową.
    Materiał: Pokrywa i osłona: blacha stalowa, 1,5 mm
    Wsporniki montażowe: blacha stalowa
    Powierzchnia: Pokrywa i osłona: ocynkowana
    Zakres dostawy: 2 pokrywy (górna/dolna)
    2 osłony (przód/tył)
    2 wsporniki montażowe
    Wraz z zestawem montażowym
    Pasujący do: Głębokość: = 600 mm
    Głębokość: = 800 mm
    Pasuje do przestrzeni funkcyjnych: o wysokości: 150 mm
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 2,09 kg
    EAN: 4028177937475
    Numer taryfy celnej: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Opis produktu: SV Skrzynka zaciskowa do VX (głębokość: 600/800 mm), wysokość przestrzeni funkcyjnej: 150 mm

    + Downloads

    Dokumentacje:
    Instrukcja: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Skrzynka zaciskowa do modułowego pola odpływowego

    Numer katalogowy SV 9683.701

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij