Koszyk

Zacisk obejmowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym NH

Numer katalogowy SV 9677.425

  Product Lifecycle  
Expired
  • Zacisk obejmowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym NH

    Discontinued article.

    Informacje o wycofywanym produkcie
    Ten artykuł został wycofany od 11.03.2021
    Produkt zalecany alternatywnie 9677420
    Pryzmat przyłączenia zacisków obejmowych do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH
     

    Zamknij
    Szczegóły produktu

    Do przyłączania przewodów okrągłych.

    + Opis produktu

    Opis: Do przyłączania przewodów okrągłych.
    Materiał: Blacha stalowa
    Powierzchnia: Ocynkowana
    Wersja: Do rozmiaru: 00
    Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH: 00
    Złącze do przewodów o przekroju okrągłym: 16 mm² - 70 mm²
    Jednostka opakowania: 3 szt.
    Masa/opak.: 0,04 kg
    EAN: 4028177806917
    Numer taryfy celnej: 73182900
    ETIM 7.0: EC000001
    ETIM 6.0: EC000001
    eCl@ss 8.0/8.1: 27141146
    eCl@ss 6.0/6.1: 27141146
    Opis produktu: SV Zacisk obejmowy, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, gr. 00 (185 mm), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 16-70 mm²

    + Atesty

    Certyfikaty:
    EAC: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Zacisk obejmowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym NH

    Numer katalogowy SV 9677.425

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij