Szczegóły produktu
Slave PDU do podłączenia do PDU Master w wersjach metered, switched i managed oraz do CMC III. Funkcje pomiarów i załączania jak w PDU managed, jednak bez zintegrowanego wyświetlacza i interfejsu sieciowego / WWW. Do pracy wymagany jest PDU Master lub CMC III. Do CAN-Bus można podłączyć maksymalnie 3 PDU Slave.
Ilość paczek*
* Paczka = 1 szt.
+ Opis produktu
Opis: |
Do jednego PDU można podłączyć maks. 3 PDU Slave. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych PDU wykazuje niskie zużycie energii. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz. PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%. |
---|---|
Materiał: |
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany |
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: |
IP 20 |
Normy: |
EN 60950-1 |
Dyrektywy: |
Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU |
Gniazda wtykowe: |
18 x Gniazdo C13 - Czarny 3 x Gniazdo C19 - Czarny |
Pasujący do: |
Typ obudowy: TS IT Wysokość: ≤ 1800 mm |
Wymiary: |
Szerokość: 44 mm Głębokość: 85 mm Długość: 1150 mm |
Zasilanie: |
Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 3~ |
Długość kabla przyłączeniowego: |
3 m |
Warunki otoczenia: |
Temperatura robocza: +0 °C...+45 °C Temperatura składowania: -25 °C...+70 °C Wilgotności powietrza (bez kondensacji): 10 % - 95 % |
Rodzaj przyłącza (elektrycznego): |
CEE |
Prąd znamionowy (maks.): |
16 A |
Opak.: |
1 szt. |
Masa/opak.: |
5,26 kg |
EAN: |
4028177685499 |
Numer taryfy celnej: |
85366990 |
ETIM 7.0: |
EC000330 |
ETIM 6.0: |
EC000330 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27142604 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27142604 |
Opis produktu: |
DK Slave PDU international, wersja managed, Podłączenie do 3 jednostek Slave PDU do jednostki PDU managed, SxDxG: 44x1150x85 mm, 18xC13, 3xC19, czarny, CEE, 3~, 16 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem |