Szczegóły produktu
Elastyczny model licencyjny RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość rozbudowy wraz z rosnącym centrum obliczeniowym.
Ilość paczek*
* Paczka = 1 szt.
+ Dodatkowo wymagane sš
+ Opis produktu
Opis: |
Elastyczny model RiZone umożliwia optymalne dopasowanie do każdej wielkości projektu i oferuje równocześnie możliwość powiększania się wraz z rosnącym centrum obliczeniowym. Licencje objętościowe węzłów IP są uporządkowane w węzłach 10 do 1000 i pozwalają na dopasowanie do wielkości centrum obliczeniowego. Do każdego rejestrowanego komponentu aktywnego lub innego komponentu z obsługą SNMP wymagane jest licencja węzłowa. |
---|---|
Wersja: |
RiZone Grafiktool |
Dla liczby węzłów IP: |
100 |
Otrzymane licencje konsolowe: |
8 |
Opak.: |
1 szt. |
EAN: |
4028177665866 |
Numer taryfy celnej: |
85234920 |
ETIM 7.0: |
EC000501 |
ETIM 6.0: |
EC000501 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
19240201 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
19240201 |
Opis produktu: |
DK Licencja węzłowa RiZone-Appliance, RiZone Grafiktool, 100 węzłów IP |