Koszyk

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT modyfikowany

Numer katalogowy IT 1179.533

  Product Lifecycle  
Information
    Szafa sieciowa/serwerowa TS IT modyfikowany

    Wybrany artykuł nie jest dostęny bezpośrednio z magazynu w Państwa kraju. Prosimy o kontakt z wybranym doradcą handlowym.

    Zamknij

    + Opis produktu

    Wymiary: Szerokość: 800 mm
    Wysokość: 2000 mm
    Głębokość: 1200 mm
    Opak.: 1 szt.
    EAN: 4028177810150
    Numer taryfy celnej: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Opis produktu: DK Network/server enclosure TS IT, WHD: 800x2000x1200 mm, 42 U, Glazed alumunium door at the front, 180° hinge right, Sheet steel door at the rear, vertically divided, 180° hinges,

     
     
     
     
     
     
     

     Szafa sieciowa/serwerowa TS IT modyfikowany

    Numer katalogowy IT 1179.533

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij