Koszyk

Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do DK-TS

Numer katalogowy DK 7816.382

  Product Lifecycle  
Limited
  • Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do DK-TS

    Discontinued article.

    Informacje o wycofywanym produkcie
    Ten artykuł został wycofany od: 31.03.2018 
    Zamknij
    Szczegóły produktu

    Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Opis: Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla półcylindra profilowanego z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
    Materiał: Blacha stalowa
    Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55
    Zakres dostawy: Wraz z zestawem montażowym
    Uwaga dot. nr kat.: Bez rurowej ramy drzwi. Rurowa rama drzwi na zapytanie.
    Pasujący do: Typ obudowy: DK-TS
    Szerokość:   800 mm
    Wysokość:   2200 mm
    Opak.: 1 szt.
    Masa/opak.: 37,6 kg
    EAN: 4028177330368
    Numer taryfy celnej: 94032080
    ETIM 7.0: EC000747
    ETIM 6.0: EC000747
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290

     
     
     
     
     
     
     

     Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do DK-TS

    Numer katalogowy DK 7816.382

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij