Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do szaf sterowniczych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH Rittal
Numer katalogowy SV 9674.900
Product Lifecycle
Active
Szczegóły produktu
Do bezpiecznej osłony pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH.
Ilość paczek*
* Paczka = 1 szt.
+ Opis produktu
Opis: |
Do bezpiecznej osłony (IP 2X) pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i systemem szyn zbiorczych Maxi-PLS/Flat-PLS w części tylnej szafy sterowniczej. |
---|---|
Materiał: |
Blacha stalowa 1,5 mm |
Powierzchnia: |
Ocynkowana |
Zakres dostawy: |
Zestaw osłon, dwuczęściowy (góra) Zestaw osłon, dwuczęściowy (dół) Wraz z zestawem montażowym |
Wskazówka: |
Podana szerokość montażowa przy zastosowaniu Maxi-PLS jest zapewniona tylko w połączeniu z zabudowanymi wspornikami szyn zbiorczych 9649.160/9659.160 |
Pasujący do: |
Typ obudowy: TS Szerokość: = 1000 mm Szerokość montażowa przy zastosowaniu Maxi-PLS: 900 mm Szerokość montażowa przy zastosowaniu Flat-PLS: 700 mm |
Jednostka opakowania: |
1 szt. |
Masa/opak.: |
7,6 kg |
EAN: |
4028177701557 |
Numer taryfy celnej: |
73269098 |
ETIM 7.0: |
EC001638 |
ETIM 6.0: |
EC001638 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27142116 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27142414 |
Opis produktu: |
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, do szaf TS (szer.: 1000 mm) |
+ Downloads
Karty produktów: |
Szczegóły techniczne:
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
RU
|
---|---|
Dokumentacje: |
Instrukcja:
FR, EN, DE
FR, RU, EN
|
+ Dodaj akcesoria
Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do szaf sterowniczych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH Rittal
Numer katalogowy SV 9674.900
Zamknij