Skrzynka zaciskowa do modułowego pola odpływowego
Numer katalogowy SV 9683.706
Product Lifecycle
Active
Szczegóły produktu
Do wygrodzenia przyłącza od przestrzeni jednostek funkcyjnych, szyn zbiorczych i pola kablowego.
Ilość paczek*
* Paczka = 1 szt.
Więcej o produkcie
Ta strona jako PDF+ Dodatkowo wymagane sš
+ Opis produktu
Opis: |
Do wygrodzenia przyłącza (zacisków) od przestrzeni jednostek funkcyjnych, szyn zbiorczych i pola kablowego według formy 4b zgodnie z IEC 61 439-2. |
---|---|
Wskazówki dotyczace montażu: |
Przestrzenie przyłączy są montowane, z dopasowaniem do wysokości przestrzeni funkcyjnych, do ścian bocznych w miejscu przedziału kablowego W razie potrzeby na będącym w zakresie dostawy wsporniku montażowym można zamontować listwę zaciskową. |
Materiał: |
Pokrywa i osłona: blacha stalowa, 1,5 mm Wsporniki montażowe: blacha stalowa |
Powierzchnia: |
Pokrywa i osłona: ocynkowana |
Zakres dostawy: |
2 pokrywy (górna/dolna) 2 osłony (przód/tył) 2 wsporniki montażowe Wraz z zestawem montażowym |
Pasujący do: |
Głębokość: = 600 mm Głębokość: = 800 mm |
Pasuje do przestrzeni funkcyjnych: |
o wysokości: 600 mm |
Jednostka opakowania: |
1 szt. |
Masa/opak.: |
6,04 kg |
EAN: |
4028177937468 |
Numer taryfy celnej: |
85389099 |
ETIM 7.0: |
EC001900 |
ETIM 6.0: |
EC001900 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400613 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400613 |
Opis produktu: |
SV Skrzynka zaciskowa do VX (głębokość: 600/800 mm), wysokość przestrzeni funkcyjnej: 600 mm |
+ Downloads
Dokumentacje: |
Instrukcja: (Global) |
---|