Koszyk

Obudowa wielofunkcyjna MFG 15

Numer katalogowy CS 9750.915

  Product Lifecycle  
Customized
  • Obudowa wielofunkcyjna MFG 15

    Ten produkt jest stosowany w projektach dla branży przemysłowej / IT. Prosimy o kontakt z wybranym doradcą handlowym.

    Zamknij
    Szczegóły produktu

    Modułowy system obudów zewnętrznych, dwudrzwiowych, dwuściennych, asymetrycznych

    + Opis produktu

    Opis: Modułowy system obudów zewnętrznych, dwudrzwiowych, dwuściennych, asymetrycznych
    Korzyści: Możliwość zainstalowania wymiennika ciepła lub systemu Direct Air Cooling (DAC)
    Materiał: Aluminium
    Powierzchnia: Pokrywane proszkowo
    czysty poliester
    Kolor: RAL 7035
    Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55
    Zakres dostawy: Przyspawana poprzeczka
    prawe drzwi z pojedynczą dźwignią, bez wkładki
    lewe drzwi zamykane od wewnątrz
    2x blokada drzwi za pomocą mechanicznego ogranicznika (ok. 155°)
    Dach chroniący przed pogodą, wentylowany (wysokość ok. 150 mm)
    Płyta podłogi, dzielona z dławikami kablowymi: z lewej strony jednostka dla dostawcy energii (część EVU): 2x M20 i 1x M50, po środku 3x M50 i 2x M63, po prawej: 4x M16, 4x M25 i 1x M32, z zatyczkami zakrywającymi do dławików z tworzywa sztucznego
    Pole znormalizowane 1 x 19”, w całości wykonane ze stali nierdzewnej
    4 zatoki stelaż FM do montażu miedzianych listew przyłączeniowych
    Opcje: Drzwi dzielone asymetrycznie
    Cokół do obudowy wielofunkcyjnej
    Wymiennik ciepła
    Systemy Direct Air Cooling (DAC)
    Półka akumulatorowa
    Jednostka dla dostawcy energii (część EVU)
    Zasilanie elektryczne
    Uwaga dot. nr kat.: Termin dostawy do uzgodnienia
    Wymiary: Szerokość: 1700 mm
    Wysokość: 1450 mm
    Głębokość: 500 mm
    Ilość drzwi: 2
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Numer taryfy celnej: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Karty produktów:
    Karta produktu:  
    DE   EN  
    Dokumentacje:
    Więcej informacji:  
    DE   EN  

     Klienci, którzy kupili ten produkt, oglądali również ...


     
     
     
     
     
     
     

     Obudowa wielofunkcyjna MFG 15

    Numer katalogowy CS 9750.915

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij