Koszyk

Osłony

Numer katalogowy CP 6144.100

  Product Lifecycle  
Limited
  • Osłony
    Szczegóły produktu

    Osłona przeznaczona do przykręcenia pomiędzy nogami odlewanymi przednimi lub tylnymi.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 1 zestaw

    + Opis produktu

    Materiał: odlew aluminiowy
    Kolor: Struktura RAL 7035
    Zakres dostawy: Wraz z akcesoriami mocowania do przykręcania pomiędzy nogami odlewanymi przednimi lub tylnymi.
    Materiały podstawowe: odlew aluminiowy
    Opak.: 1 szt.
    Masa/opak.: 1,61 kg
    EAN: 4028177205963
    Numer taryfy celnej: 76169990
    ETIM 7.0: EC002535
    ETIM 6.0: EC002535
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189271
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189271
    Opis produktu: CP Osłona podpory stojącej, pełna

    + Downloads

    Dokumentacje:
    Ulotka: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Osłony

    Numer katalogowy CP 6144.100

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij