Koszyk

Obudowy Ex Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Numer katalogowy KE 9207.600

  Product Lifecycle  
Passive
  • Obudowy Ex Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

    Discontinued article.

    Informacje o wycofywanym produkcie
    Produkt wycofywany do: 28.02.2021 
    Artykuł zastępowany przez: 9207100 
    Zamknij
    Szczegóły produktu

    Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do listy

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Zastosowania: Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 94/9/EG
    Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
    Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
    Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
    Materiał: Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
    Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
    Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
    Kolor: RAL 9011
    Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 66
    Certyfikaty: IEC Ex PTB 10.0011U: tak
    PTB 03 ATEX 1011U: tak
    Zakres dostawy: Obudowa
    Drzwi
    Płyta montażowa
    Materiały podstawowe: Tworzywo sztuczne
    Wymiary: Szerokość: 500 mm
    Wysokość: 500 mm
    Głębokość: 300 mm
    Płyta montażowa: Szerokość: 417 mm
    Wysokość: 450 mm
    Ilość zamknięć dźwigienkowych: 2
    Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
    Liczba zamknięć: 2
    Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 12,9 kg
    EAN: 4028177138391
    Numer taryfy celnej: 94037000
    ETIM 7.0: EC002503
    ETIM 6.0: EC002503
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180502
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180502
    Opis produktu: KE Obudowa Ex, SxWxG: 500x500x300 mm, nienasycony poliester wzmacniany włóknem szklanym, z płytą montażową, Pusta obudowa z drzwiami na zawiasach

    + Atesty

    Atesty:
    ATEX:  
    DE   EN  

    IEC Ex: 
    (DE)
    Certyfikaty:
    EAC: 
    (RU)
    Ex:  
    DE   EN  

    IEC: 
    (EN)
    Klasa ochrony: 
    (EN)
    Objaśnienia:
    Deklaracja producent: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Karty produktów:
    Szczegóły techniczne:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Dokumentacje:
    Instrukcja: 
    (DE)

    + Dodaj akcesoria

     Klienci, którzy kupili ten produkt, oglądali również ...


     
     
     
     
     
     
     

     Obudowy Ex Tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

    Numer katalogowy KE 9207.600

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij