Koszyk

Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa

Numer katalogowy SK 3209.110

  Product Lifecycle  
Active
  • Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa
  • Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa Anreih-Systeme TS 8
    Szczegóły produktu Części zamienne

    Do montażu na powierzchni dachu. Moc chłodnicza 1,87 kW – 4 kW. Stopień ochrony IP 55 w standardzie. Szczególnie polecane do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Elastyczne możliwości podłączenia wody.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 1 zestaw

    + Opis produktu

    Wersja: Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
    Opis: Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Wymiennik ciepła powietrze/woda jest instalowany na dachu szafy sterowniczej i posiada elastyczne możliwości podłączenia wody.
    Kolor: RAL 7035
    Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55
    Wskazówka: IP 65 dostępne na zapytanie
    Zakres dostawy: Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
    Szablon nawierceń
    Mata uszczelniająca
    Zestaw montażowy
    Uwaga dot. nr kat.: Termin dostawy do uzgodnienia
    Całkowita moc chłodnicza: L 35 W 10 przy 400 l/h: 2,5 kW
    Wydajność powietrza (swobodna): Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1030 m³/h
    Napięcie znamionowe robocze: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Wymiary: Szerokość: 597 mm
    Wysokość: 417 mm
    Głębokość: 475 mm
    Regulacja temperatury: Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
    Zakres temperatur: Praca (otoczenie): +1 °C...+70 °C
    Zakres ustawień: +20 °C...+55 °C
    Dopływ wody: +1 °C...+30 °C
    Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: Czynnik chłodniczy: Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
    Rodzaj przyłącza (elektrycznego): Wtykowa kostka przyłączeniowa
    Czas pracy: 100 %
    Moc znamionowa Pel: Przy 50 Hz: 98 W
    Przy 60 Hz: 115 W
    Prąd znamionowy maksymalny: Przy 50 Hz: 0,85 A
    Przy 60 Hz: 0,95 A
    Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
    Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.): 1 bar - 10 bar
    Przyłącza wody: Końcówka węża ½"
    G ⅜" gw.zewn.
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 27,5 kg
    EAN: 4028177429826
    Numer taryfy celnej: 84158300
    ETIM 7.0: EC002515
    ETIM 6.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

    + Atesty

    Atesty:
    Approval overview:  
    DE   EN  

    CSA: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Certyfikaty:
    EAC: 
    (RU)
    Objaśnienia:
    Deklaracja zgodności: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Karty produktów:
    Podręcznik techniczny systemu Rittal:  
    DE   EN  
    Pola charakterystyk:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Szczegóły techniczne:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentacje:
    Instrukcja:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   RU   SE  

    + Dodaj akcesoria

    + Części zamienne


     
     
     
     
     
     
     

     Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa dachowa

    Numer katalogowy SK 3209.110

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij