Koszyk

RiMatrix S Pomieszczenie standardowe

Numer katalogowy DK 7998.407

  Product Lifecycle  
Active
  • RiMatrix S Pomieszczenie standardowe
  • RiMatrix S Pomieszczenie standardowe
    Szczegóły produktu

    Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do koszyka

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Opis: Standardowe centrum danych jest instalowane w udostępnionych przez nabywcę pomieszczeniach z uwzględnieniem separacji strefy ciepłej i zimnej.
    Korzyści: Zwiększenie efektywności energetycznej
    Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza.
    Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 20 w części zabezpieczonej nad podłogą techniczną
    Zakres dostawy: Doradztwo i kalkulacja ROI
    Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
    Uruchomienie i przekazanie
    Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
    Hotline i Service/Umowy serwisowe
    Precyzyjna separacja stref
    Dane techniczne: Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń: opcjonalnie
    System nawilżania i osuszania: opcjonalnie
    Wczesne rozpoznawanie pożaru: tak
    Szafa serwerowa (600 x 2000 x 1200 mm): 16
    Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm): 2
    NSHV: 2
    PDU Basic: 36
    Klimatyzacja (ZUCS): 180 kW + 20 kW
    redundancja n+2
    Wersja: Double 9
    Wymiary: Szerokość: 4839 mm
    Wysokość: 2750 mm
    Głębokość: 7070 mm
    Wymiary prześwitu: Szerokość prześwitu: 4774 mm
    Wysokość prześwitu: 2722 mm
    Głębokość prześwitu: 7000 mm
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    EAN: 4028177702523
    Numer taryfy celnej: 73089059
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Opis produktu: DK Standardowe pomieszczenie RiMatrix S, Double 9

    + Atesty

    Objaśnienia:
    Deklaracja zgodności: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Sterowniki/oprogramowanie:
    MIB: 
    (Global)

     Klienci, którzy kupili ten produkt, oglądali również ...


     
     
     
     
     
     
     

     RiMatrix S Pomieszczenie standardowe

    Numer katalogowy DK 7998.407

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij