Koszyk

Lakier

Numer katalogowy SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Lakier
    Szczegóły produktu

    Lakier do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro, schnący na powietrzu.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do listy

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Opis: Do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro powierzchni, schnący na powietrzu.
    Kolor: RAL 7022
    Kontener: Spis treści: 150 ml
    Wersja: Spray
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 0,36 kg
    EAN: 4028177028708
    Numer taryfy celnej: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Opis produktu: SZ Lakier, Spray, RAL 7022

    + Downloads

    Karty produktów:
    Karta charakterystyki MSDS:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Klienci, którzy kupili ten produkt, oglądali również ...


     
     
     
     
     
     
     

     Lakier

    Numer katalogowy SZ 2581.000

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij