Lista życzeń

Centrum obróbcze Perforex BC 1007 HS

Numer katalogowy AS 4050.107

  Product Lifecycle  
Active
  • Centrum obróbcze Perforex BC 1007 HS
  • Centrum obróbcze Perforex BC 1007 HS Anreih-Systeme TS 8
    Szczegóły produktu

    Nadaje się do obróbki wszystkich obudów kompakt i pełnogabarytowych szaf sterowniczych.

    Produkt został dodany do listy życzeń

    Numer katalogowy:

     
     
     
     
     

    Ilość paczek*

    Dodaj do listy

    * Paczka = 1 szt.

    + Opis produktu

    Wersja: Obróbka obudowy
    Obróbka części płaskich
    Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
    Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
    Automatyczna kontrola narzędzi
    Narzędzia DIN
    Pneumatyczny docisk
    Opis: Perforex BC 1007 HS służy do modyfikacji wszystkich standardowych szaf sterowniczych: od obudów małogabarytowych aż po szafy pełnogabarytowe. To centrum frezująco-wiercące oferuje w serii Perforex BC największą elastyczność w ramach indywidualnych konfiguracji.
    Korzyści: Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
    Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
    Szybka, dokładna i niezawodna praca
    Łatwe do opanowania, obsługujące zdalny serwis oprogramowanie warsztatowe
    Oprogramowanie przystosowane do pracy w środowisku sieciowym z centralną bazą danych
    Zaprogramowane zlecenia warsztatowe są od razu dostępne do ponownego użycia
    Bardzo spokojna praca dzięki całkowicie spawanemu stelażowi maszyny
    Wskazówka: Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
    Interfejsy: Integracja z różnymi systemami CAD
    Obsługa formatów DXF
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Opcje maszyny: Przedłużenie przestawiania wgłębnego 4050.022
    Motoryczne przestawianie wgłębne 4050.020
    Układ sterowania maszyną: Programowanie warsztatowe
    4-osiowy sterownik CNC
    Rittal Optipanel z monitorem 15"
    Urządzenia zabezpieczające: Siatka ochronna z optycznym urządzeniem zabezpieczającym
    Ogrodzenie ochronne z tyłu
    Zakres dostawy: Konfiguracja Perforex BC zależy od projektu
    Obrabiany materiał: Aluminium
    Stal
    Stal nierdzewna
    Tworzywo sztuczne
    Miedź
    Wskazówka: Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
    Napięcie znamionowe robocze: 400 V, 3~, 50 Hz
    Prąd znamionowy maksymalny: 32 A
    Napięcie sterowania (DC): 24 V
    Przyłącze sprężonego powietrza: 6 bar
    Wymiary mocowanych części płaskich (szer. x wys.): 2450 mm x 1700 mm
    Maks. powierzchnia obróbki części płaskich (szer. x wys.): 2200 mm x 1700 mm
    Maks. powierzchnia obróbki sześcianów (szer. x wys.): 1200 mm x 1600 mm
    Wymiary mocowanych sześcianów (szer. x wys. x głęb.):: 1400  x 1600  x 1600 mm
    Uchwyt na narzędzia (system pick up): tak
    Liczba miejsc na narzędzia: 18
    Powierzchnia ustawienia (szer. x wys. x gł.): 4250  x 2410  x 3490 mm
    Jednostka opakowania: 1 szt.
    Masa/opak.: 2300 kg
    EAN: 4028177804531
    Numer taryfy celnej: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Opis produktu: Perforex BC 1007 HS Machining centre

    + Downloads

    Dokumentacje:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Instrukcja: 
    (DE)

    + Dodaj akcesoria

     Klienci, którzy kupili ten produkt, oglądali również ...


     
     
     
     
     
     
     

     Centrum obróbcze Perforex BC 1007 HS

    Numer katalogowy AS 4050.107

    Zamknij
    +
    [X] Zamknij

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zamknij